Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5206EEG15C3 - SNR

5206EEG15C3

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior30 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior23,8 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior40 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior55,7 mm
a - Punto de aplicación de la carga31,4 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso0,265 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica28,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática21,1 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,32 kN
f0 - Coeficiente14.3
N lim - Velocidad límite mecánica7200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,656 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,344 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,659 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,33 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,406 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI35 mm
da max - Diámetro max apoyo AI40 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE57 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined