Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 40 mm D - Diámetro exterior 80 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 30,2 mm a - Punto de aplicación de la carga 41,5 mm α - Ángulo de contacto 25 ° a min - Posición mini ranura 3,07 mm a max - Posición max ranura 3,28 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0,6 mm D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura 76,81 mm b min - Ancho mini ranura 1,9 mm b max - Ancho max ranura 2,2 mm r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura 0,6 mm D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado 86,6 mm f - Grosor anillo de retención 1,65 mm Referencia del segmento de retención R80 Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,606 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 44 kN C0 - Capacidad de carga estática 33,5 kN Cu - Carga límite de fatiga 2 kN N lim - Velocidad limite lubricación aceite 7100 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 5600 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 47 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 73 mm Ca min - Posición mini segmento 4,67 mm Ca max - Posición max segmento 4,98 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento 0,6 mm Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención 88 mm