Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5214ZZG15 - SNR

5214ZZG15

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior70 mm
D - Diámetro exterior125 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior39,7 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior86,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior111,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga61,6 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso1,64 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica78,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática76,3 kN
Cu - Carga límite de fatiga4,55 kN
f0 - Coeficiente15.2
N ref - Velocidad térmica de referencia4600 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica4100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,68 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)6,32 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,944 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,972 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,425 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI78 mm
da max - Diámetro max apoyo AI86,8 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE117 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined