Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5215SC3 - NTN

5215SC3

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior75 mm
D - Diámetro exterior130 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior41,3 mm
a - Punto de aplicación de la carga66,1 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso1,88 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica93,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática83 kN
Cu - Carga límite de fatiga5,1 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI84 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE121 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm