• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5217S - NTN

5217S

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior85 mm
D - Diámetro exterior150 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior49,2 mm
a - Punto de aplicación de la carga75,3 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso3,16 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica116 kN
C0 - Capacidad de carga estática110 kN
Cu - Carga límite de fatiga6,7 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI95 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE140 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm