• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5218S - NTN

5218S

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior90 mm
D - Diámetro exterior160 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior52,4 mm
a - Punto de aplicación de la carga82,7 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso3,815 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica145 kN
C0 - Capacidad de carga estática133 kN
Cu - Carga límite de fatiga8,1 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3400 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI100 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE150 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm