Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5220S - NTN

5220S

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior100 mm
D - Diámetro exterior180 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior60,3 mm
a - Punto de aplicación de la carga91,5 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso5,966 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica168 kN
C0 - Capacidad de carga estática155 kN
Cu - Carga límite de fatiga9,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI112 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE168 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm