• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5304S - NTN

5304S

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior20 mm
D - Diámetro exterior52 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior22,2 mm
a - Punto de aplicación de la carga26,7 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,22 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica24,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática15 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,93 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite12000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa9000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI27 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE45 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm