Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto angular, dos hileras, jaula de poliamida, ranura y segmento de retención en diámetro exterior, deflector en los dos lados
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 35 mm D - Diámetro exterior 80 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 34,9 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 49,3 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 68,4 mm a - Punto de aplicación de la carga 41,5 mm α - Ángulo de contacto 25 ° a min - Posición mini ranura 3,07 mm a max - Posición max ranura 3,28 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0,6 mm D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura 76,81 mm b min - Ancho mini ranura 1,9 mm b max - Ancho max ranura 2,2 mm r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura 0,6 mm D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado 86,6 mm f - Grosor anillo de retención 1,65 mm Referencia del segmento de retención R 80 Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,664 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 50,2 kN C0 - Capacidad de carga estática 34,6 kN Cu - Carga límite de fatiga 2,21 kN f0 - Coeficiente 13.4 N ref - Velocidad térmica de referencia 6800 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 6600 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 2,712 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 4,288 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 3,82 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 1,91 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,387 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 43 mm da max - Diámetro max apoyo AI 49,3 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 72 mm Ca min - Posición mini segmento 4,67 mm Ca max - Posición max segmento 4,98 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1,5 mm rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento 0,6 mm Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención 88 mm