Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5307SC3 - NTN

5307SC3

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior34,9 mm
a - Punto de aplicación de la carga41,6 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso0,76 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica51 kN
C0 - Capacidad de carga estática38 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,2 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite7500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI44 mm
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE71 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm