Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5308SC3 - NTN

5308SC3

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior36,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga45,5 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso0,992 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica56,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática41 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI49 mm
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE81 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm