Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5308SNR - NTN

5308SNR

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior36,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga45,5 mm
α - Ángulo de contacto25 °
a min - Posición mini ranura3,07 mm
a max - Posición max ranura3,28 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura86,79 mm
b min - Ancho mini ranura2,7 mm
b max - Ancho max ranura3 mm
r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura0,6 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado96,5 mm
f - Grosor anillo de retención2,41 mm
Referencia del segmento de retenciónR90
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,992 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica56,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática41 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI49 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE81 mm
Ca min - Posición mini segmento5,43 mm
Ca max - Posición max segmento5,74 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento0,6 mm
Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención97,9 mm