Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5309SCZZ/2AS - NTN

5309SCZZ/2AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior39,7 mm
a - Punto de aplicación de la carga58,5 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso1,36 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica66,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática49,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga3 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI53,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE91,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined