Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5310SCZZC3/2AS - NTN

5310SCZZC3/2AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior44,4 mm
a - Punto de aplicación de la carga54,8 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso1,95 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica74 kN
C0 - Capacidad de carga estática59,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,6 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI60 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE100 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined