Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 55 mm |
| D - Diámetro exterior | 120 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 49,2 mm |
| a - Punto de aplicación de la carga | 60,6 mm |
| α - Ángulo de contacto | 25 ° |
| rs - Radio mínimo de conexión | 2 mm |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 2,287 kg |
| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 95 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 73 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 4,5 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 5000 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 3800 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 65 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 110 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 2 mm |