Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5311SNR - NTN

5311SNR

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior120 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior49,2 mm
a - Punto de aplicación de la carga60,6 mm
α - Ángulo de contacto25 °
a min - Posición mini ranura3,86 mm
a max - Posición max ranura4,06 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura115,21 mm
b min - Ancho mini ranura3,1 mm
b max - Ancho max ranura3,4 mm
r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura0,6 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado129,7 mm
f - Grosor anillo de retención2,77 mm
Referencia del segmento de retenciónR120
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso2,327 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica95 kN
C0 - Capacidad de carga estática73 kN
Cu - Carga límite de fatiga4,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI65 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE110 mm
Ca min - Posición mini segmento6,58 mm
Ca max - Posición max segmento6,88 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento0,6 mm
Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención131,5 mm