Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5312SC3 - NTN

5312SC3

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior60 mm
D - Diámetro exterior130 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior54 mm
a - Punto de aplicación de la carga69,2 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso2,92 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica125 kN
C0 - Capacidad de carga estática98,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga6 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI72 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE118 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm