Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5312ZZG15 - SNR

5312ZZG15

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior60 mm
D - Diámetro exterior130 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior54 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior81,25 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior113,9 mm
a - Punto de aplicación de la carga67,3 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso2,7 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica121 kN
C0 - Capacidad de carga estática97,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga6,1 kN
f0 - Coeficiente13.7
N ref - Velocidad térmica de referencia4700 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica4000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,152 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,848 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,082 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,041 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,394 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI71 mm
da max - Diámetro max apoyo AI81,25 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE119 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined