Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto angular, dos hileras, jaula de poliamida, ranura y segmento de retención en diámetro exterior, deflector en los dos lados
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 65 mm D - Diámetro exterior 140 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 58,7 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 88,25 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 122,7 mm a - Punto de aplicación de la carga 73,3 mm α - Ángulo de contacto 25 ° a min - Posición mini ranura 4,65 mm a max - Posición max ranura 4,9 mm rs - Radio mínimo de conexión 2,1 mm rNs - Radio mínimo de conexión 1 mm D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura 135,23 mm b min - Ancho mini ranura 3,1 mm b max - Ancho max ranura 3,4 mm r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura 0,6 mm D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado 149,7 mm f - Grosor anillo de retención 2,77 mm Referencia del segmento de retención R 140 Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 3,39 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 145 kN C0 - Capacidad de carga estática 118 kN Cu - Carga límite de fatiga 7,3 kN f0 - Coeficiente 13.6 N ref - Velocidad térmica de referencia 4500 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 3700 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,138 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 4,862 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,009 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,005 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,392 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 76 mm da max - Diámetro max apoyo AI 88,25 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 129 mm Ca min - Posición mini segmento 7,37 mm Ca max - Posición max segmento 7,72 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2 mm rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento 1 mm Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención 151,8 mm