Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 65 mm |
| D - Diámetro exterior | 140 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 58,7 mm |
| a - Punto de aplicación de la carga | 72,8 mm |
| α - Ángulo de contacto | 25 ° |
| rs - Radio mínimo de conexión | 2,1 mm |
| Clase de Juego Radial | C3 |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 3,67 kg |
| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 142 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 113 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 7 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 4300 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 3200 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 77 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 128 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 2 mm |