Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 70 mm |
| D - Diámetro exterior | 150 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 63,5 mm |
| a - Punto de aplicación de la carga | 78,3 mm |
| α - Ángulo de contacto | 25 ° |
| a min - Posición mini ranura | 4,65 mm |
| a max - Posición max ranura | 4,9 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 2,1 mm |
| rNs - Radio mínimo de conexión | 0,6 mm |
| D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura | 145,24 mm |
| b min - Ancho mini ranura | 3,1 mm |
| b max - Ancho max ranura | 3,4 mm |
| r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura | 0,6 mm |
| D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado | 159,7 mm |
| f - Grosor anillo de retención | 2,77 mm |
| Referencia del segmento de retención | R150 |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 4,575 kg |
| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 159 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 128 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 7,9 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 3800 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 3000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 82 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 138 mm |
| Ca min - Posición mini segmento | 7,37 mm |
| Ca max - Posición max segmento | 7,72 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 2 mm |
| rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento | 0,6 mm |
| Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención | 161,8 mm |