Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5318S - NTN

5318S

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior90 mm
D - Diámetro exterior190 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior73 mm
a - Punto de aplicación de la carga98,5 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso8,467 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica203 kN
C0 - Capacidad de carga estática186 kN
Cu - Carga límite de fatiga11,8 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI104 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE176 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm