Rodamientos de bolas de 1 hilera

6002EE - SNR

6002EE

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior15 mm
D - Diámetro exterior32 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior9 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior19 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior28,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,029 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica5,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática2,85 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,13 kN
f0 - Coeficiente13.9
N lim - Velocidad límite mecánica15000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,588 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,412 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,731 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,366 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,399 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI17 mm
da max - Diámetro max apoyo AI24,1 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE30 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image