• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6003C3 - NTN

6003C3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior17 mm
D - Diámetro exterior35 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior10 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,039 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica7,55 kN
C0 - Capacidad de carga estática3,35 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,243 kN
f0 - Coeficiente13.6
N lim - Velocidad limite lubricación aceite24000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa20000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI19 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE33 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image