Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, deflectores en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 20 mm D - Diámetro exterior 42 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 12 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 27,5 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 37,6 mm a min - Posición mini ranura 1,9 mm a max - Posición max ranura 2,06 mm Ca min - Posición mini segmento 2,92 mm Ca max - Posición max segmento 3,18 mm rs - Radio mínimo de conexión 0,6 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0,5 mm D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura 39,75 mm b min - Ancho mini ranura 1,35 mm b max - Ancho max ranura 1,65 mm r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura 0,4 mm D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado 46,3 mm f - Grosor anillo de retención 1,07 mm Referencia del segmento de retención R42 Clase de Juego Radial CN Peso 0,068 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 9,9 kN C0 - Capacidad de carga estática 5 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,23 kN f0 - Coeficiente 13.8 N ref - Velocidad térmica de referencia 18000 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 24000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,578 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 5,422 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,677 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,339 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,398 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 24 mm da max - Diámetro max apoyo AI 27,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 38 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 0,6 mm rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento 0,5 mm Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención 47 mm
Industry Calcul Factors