Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas TOPLINE, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados, para aplicación 350°C
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 25 mm D - Diámetro exterior 47 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 12 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 31,6 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 42,7 mm rs - Radio mínimo de conexión 0,6 mm Clase de Juego Radial > C5 Peso 0,08 kg
PRESTACIONES C0 - Capacidad de carga estática 5,8 kN f0 - Coeficiente 14.5 N lim - Velocidad límite mecánica 120 tr/min Tmin - Temperatura mínima -30 °C Tmax - Temperatura máxima 350 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 4,111 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 5,889 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 5,444 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,722 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,411 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 29 mm da max - Diámetro max apoyo AI 31,6 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 43 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 0,6 mm
Industry Calcul Factors