Rodamientos de bolas de 1 hilera

6005HT200ZZ - SNR

6005HT200ZZ

Rodamiento rígido de bolas TOPLINE, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados, para aplicación 200°C

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior47 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior31,6 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior42,7 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialC4
Peso0,08 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica10,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática5,8 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,26 kN
f0 - Coeficiente14.5
N lim - Velocidad límite mecánica6700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,111 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,889 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,444 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,722 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,411 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI29 mm
da max - Diámetro max apoyo AI31,6 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE43 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image