Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura para segmento de retención sobre diámetro exterior, abierto
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 25 mm D - Diámetro exterior 47 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 12 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 31,6 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 42,8 mm a min - Posición mini ranura 1,9 mm a max - Posición max ranura 2,06 mm rs - Radio mínimo de conexión 0,6 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0,5 mm D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura 44,6 mm b min - Ancho mini ranura 1,35 mm b max - Ancho max ranura 1,65 mm r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura 0,4 mm Clase de Juego Radial CN Peso 0,08 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 10,6 kN C0 - Capacidad de carga estática 5,8 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,26 kN f0 - Coeficiente 14.5 N ref - Velocidad térmica de referencia 15000 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 26000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 4,111 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 5,889 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 5,444 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,722 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,411 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 29 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 43 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 0,6 mm rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento 0,5 mm Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención 0 mm
Industry Calcul Factors