• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6006NREE - SNR

6006NREE

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior30 mm
D - Diámetro exterior55 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior13 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior38,2 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior49,5 mm
a min - Posición mini ranura1,88 mm
a max - Posición max ranura2,08 mm
Ca min - Posición mini segmento2,9 mm
Ca max - Posición max segmento3,2 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,5 mm
D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura52,6 mm
b min - Ancho mini ranura1,35 mm
b max - Ancho max ranura1,65 mm
r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura0,4 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado60,7 mm
f - Grosor anillo de retención1,07 mm
Referencia del segmento de retenciónR55
Clase de Juego RadialCN
Peso0,116 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica13,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática8,3 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,38 kN
f0 - Coeficiente14.8
N lim - Velocidad límite mecánica7500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,58 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)6,42 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,81 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,905 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,416 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI35 mm
da max - Diámetro max apoyo AI63,7 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE50 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento0,5 mm
Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención61,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image