Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 30 mm D - Diámetro exterior 55 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 13 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 38,2 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 49,5 mm rs - Radio mínimo de conexión 1 mm Clase de Juego Radial C4 Peso 0,116 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 13,9 kN C0 - Capacidad de carga estática 8,3 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,38 kN f0 - Coeficiente 14.8 N ref - Velocidad térmica de referencia 13000 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 17000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 4,58 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 6,42 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 5,81 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,905 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,416 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 35 mm da max - Diámetro max apoyo AI 38,2 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 50 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm
Industry Calcul Factors