Rodamientos de bolas de 1 hilera

6007E - SNR

6007E

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retén con contacto en un lado

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior14 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior43,5 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior55,9 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,153 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica16,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática10,3 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,47 kN
f0 - Coeficiente14.8
N lim - Velocidad límite mecánica6600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,6 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)6,4 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,946 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,973 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,418 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI40 mm
da max - Diámetro max apoyo AI46,2 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE57 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image