Rodamiento rígido de bolas TOPLINE, contacto radial, jaula de chapa, abierto, para aplicación 350°C
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 35 mm |
| D - Diámetro exterior | 62 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 14 mm |
| d1 - Diámetro exterior anillo interior | 43,5 mm |
| D1 - Diámetro interior anillo exterior | 55,9 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1 mm |
| Clase de Juego Radial | > C5 |
| Peso | 0,151 kg |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C0 - Capacidad de carga estática | 10,3 kN |
| f0 - Coeficiente | 14.8 |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 90 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 350 °C |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
|---|---|
| BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 4,6 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 6,4 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 5,946 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,973 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,418 Hz |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 40 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 57 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1 mm |