Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, deflectores en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 35 mm D - Diámetro exterior 62 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 14 mm a min - Posición mini ranura 1,88 mm a max - Posición max ranura 2,08 mm rs - Radio mínimo de conexión 1 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0,5 mm D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura 59,61 mm b min - Ancho mini ranura 1,9 mm b max - Ancho max ranura 2,2 mm r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura 0,6 mm D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado 67,7 mm f - Grosor anillo de retención 1,7 mm Referencia del segmento de retención R62 Clase de Juego Radial CN Peso 0,155 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 17,7 kN C0 - Capacidad de carga estática 10,3 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,805 kN f0 - Coeficiente 14.8 N lim - Velocidad limite lubricación grasa 12000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -25 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 40 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 57 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento 0,5 mm Ca min - Posición mini segmento 3,48 mm Ca max - Posición max segmento 3,78 mm Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención 68,5 mm
Industry Calcul Factors