Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, retenes con contacto en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 45 mm D - Diámetro exterior 75 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 16 mm a min - Posición mini ranura 2,29 mm a max - Posición max ranura 2,49 mm rs - Radio mínimo de conexión 1 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0,5 mm D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura 71,83 mm b min - Ancho mini ranura 1,9 mm b max - Ancho max ranura 2,2 mm r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura 0,6 mm D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado 81,6 mm f - Grosor anillo de retención 1,7 mm Referencia del segmento de retención R75 Clase de Juego Radial CN Peso 0,237 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 23,2 kN C0 - Capacidad de carga estática 15,1 kN Cu - Carga límite de fatiga 1,16 kN f0 - Coeficiente 15.3 N lim - Velocidad limite lubricación grasa 5400 tr/min Tmin - Temperatura mínima -25 °C Tmax - Temperatura máxima 110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 50 mm da max - Diámetro max apoyo AI 52,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 70 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento 0,5 mm Ca min - Posición mini segmento 3,89 mm Ca max - Posición max segmento 4,19 mm Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención 83 mm
Industry Calcul Factors