• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6009ZZC3/5K - NTN

6009ZZC3/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior75 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,237 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica23,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,1 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,16 kN
f0 - Coeficiente15.3
N lim - Velocidad limite lubricación grasa9200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima150 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI50 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE70 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image