• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6010C4 - NTN

6010C4

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialC4
Peso0,261 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica24,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática16,6 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,24 kN
f0 - Coeficiente15.5
N lim - Velocidad limite lubricación aceite9800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI55 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE75 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image