Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, deflector en un lado
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 50 mm D - Diámetro exterior 80 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 16 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 59,7 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 74,4 mm a min - Posición mini ranura 2,29 mm a max - Posición max ranura 2,49 mm Ca min - Posición mini segmento 3,89 mm Ca max - Posición max segmento 4,19 mm rs - Radio mínimo de conexión 1 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0,5 mm D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura 76,81 mm b min - Ancho mini ranura 1,9 mm b max - Ancho max ranura 2,2 mm r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura 0,6 mm D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado 86,6 mm f - Grosor anillo de retención 1,65 mm Referencia del segmento de retención R80 Clase de Juego Radial CN Peso 0,267 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 23 kN C0 - Capacidad de carga estática 16,6 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,75 kN f0 - Coeficiente 15.6 N ref - Velocidad térmica de referencia 8900 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 14000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 6,067 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 7,933 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 7,369 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,685 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,433 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 55 mm da max - Diámetro max apoyo AI 59,7 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 75 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento 0,5 mm Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención 88 mm
Industry Calcul Factors