Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 55 mm D - Diámetro exterior 90 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 18 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 63,7 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 82,1 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm Clase de Juego Radial C3 Peso 0,377 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 29,8 kN C0 - Capacidad de carga estática 21,3 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,97 kN f0 - Coeficiente 15.4 N lim - Velocidad límite mecánica 4400 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 5,575 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 7,425 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 6,884 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,442 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,429 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 61,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 83,5 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm
Industry Calcul Factors