Rodamientos de bolas de 1 hilera

6011HVZZ - SNR

6011HVZZ

Rodamiento rígido de bolas TOPLINE, contacto radial, jaula de poliamida, deflectores en ambos lados, para aplicación alta velocidad

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior65,7 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior81,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,387 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica29,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática21,3 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,97 kN
f0 - Coeficiente15.4
N lim - Velocidad límite mecánica12000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-50 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,575 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,425 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)6,884 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,442 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,429 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI61,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI65,7 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE83,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image