Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
d - Diámetro interior | 60 mm |
D - Diámetro exterior | 95 mm |
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 18 mm |
rs - Radio mínimo de conexión | 1,1 mm |
Clase de Juego Radial | C3 |
Peso | 0,414 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 32,5 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 23,2 kN |
Cu - Carga límite de fatiga | 1,73 kN |
f0 - Coeficiente | 15.6 |
N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 8300 tr/min |
N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 7000 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
---|---|
da min - Diámetro mini apoyo AI | 66,5 mm |
Da max - Diámetro max apoyo AE | 88,5 mm |
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1 mm |
Industry Calcul Factors