Rodamientos de bolas de 1 hilera

6012EE - SNR

6012EE

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior60 mm
D - Diámetro exterior95 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior69,9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior88,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,396 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica34 kN
C0 - Capacidad de carga estática24,7 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,12 kN
f0 - Coeficiente15.4
N lim - Velocidad límite mecánica4100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,586 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,414 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)6,969 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,485 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,43 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI66,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI69,9 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE88,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image