• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6012LLUNR/2AS - NTN

6012LLUNR/2AS

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior60 mm
D - Diámetro exterior95 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
a min - Posición mini ranura2,67 mm
a max - Posición max ranura2,87 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,5 mm
D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura91,82 mm
b min - Ancho mini ranura2,7 mm
b max - Ancho max ranura3 mm
r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura0,6 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado101,6 mm
f - Grosor anillo de retención2,46 mm
Referencia del segmento de retenciónR95
Clase de Juego RadialCN
Peso0,414 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica32,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática23,2 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,73 kN
f0 - Coeficiente15.6
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI66,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI69 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE88,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento0,5 mm
Ca min - Posición mini segmento5,13 mm
Ca max - Posición max segmento5,33 mm
Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención103 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image