Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, deflector en un lado
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 65 mm D - Diámetro exterior 100 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 18 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 75,2 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 92,4 mm a min - Posición mini ranura 2,67 mm a max - Posición max ranura 2,87 mm Ca min - Posición mini segmento 5,03 mm Ca max - Posición max segmento 5,33 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0,5 mm D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura 96,8 mm b min - Ancho mini ranura 2,7 mm b max - Ancho max ranura 3 mm r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura 0,6 mm D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado 106,5 mm f - Grosor anillo de retención 2,41 mm Referencia del segmento de retención R100 Clase de Juego Radial CN Peso 0,43 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 32,2 kN C0 - Capacidad de carga estática 25,2 kN Cu - Carga límite de fatiga 1,15 kN f0 - Coeficiente 15.8 N ref - Velocidad térmica de referencia 7100 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 11000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 6,562 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 8,438 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 7,87 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,935 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,437 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 71,5 mm da max - Diámetro max apoyo AI 75,2 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 93,5 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento 0,5 mm Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención 108 mm
Industry Calcul Factors