Rodamientos de bolas de 1 hilera

6014LLUC3/5K - NTN

6014LLUC3/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior70 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior20 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,604 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica42 kN
C0 - Capacidad de carga estática31 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,3 kN
f0 - Coeficiente15.6
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI76,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI80,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE103,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image