Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 80 mm D - Diámetro exterior 125 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 22 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 89,3 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 115,3 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm Clase de Juego Radial CN Peso 0,79 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 50,2 kN C0 - Capacidad de carga estática 39,8 kN Cu - Carga límite de fatiga 1,79 kN f0 - Coeficiente 15.6 N ref - Velocidad térmica de referencia 6100 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 8700 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 6,078 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 7,922 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 7,464 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,732 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,434 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 86,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 118,5 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm
Industry Calcul Factors