Rodamientos de bolas de 1 hilera

6016C3 - NTN

6016C3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior80 mm
D - Diámetro exterior125 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior22 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,854 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica53 kN
C0 - Capacidad de carga estática40 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,91 kN
f0 - Coeficiente15.6
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI86,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE118,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferenciaZF0635 331 232

Industry Calcul Factors

Calcul factors image