Rodamientos de bolas de 1 hilera

6017LLB/2AS - NTN

6017LLB/2AS

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes sin contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior85 mm
D - Diámetro exterior130 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior22 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,89 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica55 kN
C0 - Capacidad de carga estática43 kN
Cu - Carga límite de fatiga3 kN
f0 - Coeficiente15.8
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI91,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI97 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE123,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image