Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, deflectores en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 85 mm D - Diámetro exterior 130 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 22 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 95,4 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 119,8 mm a min - Posición mini ranura 2,67 mm a max - Posición max ranura 2,87 mm Ca min - Posición mini segmento 5,39 mm Ca max - Posición max segmento 5,69 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0,5 mm D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura 125,22 mm b min - Ancho mini ranura 3,1 mm b max - Ancho max ranura 3,4 mm r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura 0,6 mm D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado 139,7 mm f - Grosor anillo de retención 2,77 mm Referencia del segmento de retención R130 Clase de Juego Radial C3 Peso 0,9 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 52,2 kN C0 - Capacidad de carga estática 43,1 kN Cu - Carga límite de fatiga 1,89 kN f0 - Coeficiente 15.8 N ref - Velocidad térmica de referencia 5800 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 6700 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 6,559 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 8,441 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 7,841 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,921 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,437 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 91,5 mm da max - Diámetro max apoyo AI 95,4 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 123,5 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento 0,5 mm Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención 141,5 mm
Industry Calcul Factors