Rodamientos de bolas de 1 hilera

6017ZZNR/2AS - NTN

6017ZZNR/2AS

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior85 mm
D - Diámetro exterior130 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior22 mm
a min - Posición mini ranura2,67 mm
a max - Posición max ranura2,87 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,5 mm
D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura125,22 mm
b min - Ancho mini ranura3,1 mm
b max - Ancho max ranura3,4 mm
r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura0,6 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado139,7 mm
f - Grosor anillo de retención2,82 mm
Referencia del segmento de retenciónR130
Clase de Juego RadialCN
Peso0,89 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica55 kN
C0 - Capacidad de carga estática43 kN
Cu - Carga límite de fatiga3 kN
f0 - Coeficiente15.8
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI91,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE123,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento0,5 mm
Ca min - Posición mini segmento5,39 mm
Ca max - Posición max segmento5,69 mm
Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención141,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image