• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6018ZZ - SNR

6018ZZ

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior90 mm
D - Diámetro exterior140 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior24 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior101,3 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior129,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso1,175 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica61,3 kN
C0 - Capacidad de carga estática49,8 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,11 kN
f0 - Coeficiente15.6
N ref - Velocidad térmica de referencia5600 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica6200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,082 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,918 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,494 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,747 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,434 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI98 mm
da max - Diámetro max apoyo AI101,3 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE132 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image